1. Home
  2. Produits
  3. Solutions industrielles
  4. Technique linéaire
  5. Presse d'emmanchement électrique Smart Function Kit Pressing
Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage

Flexible, compact et tourné vers l’avenir.

Presse électrique pour de multiples processus d’assemblage standardisés

Assemblage, montage, formage, mesures et tests : le Smart Function Kit s’adapte à tout un ensemble d’applications de pressage et d’assemblage impliquant des forces allant jusqu’à 70 kN. Notre presse électrique modulaire intègre des composants mécaniques et électriques Rexroth, ainsi que des capacités logicielles, ce qui en fait une base parfaite pour les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs finaux dotés des compétences requises concernant les processus.

Flexible, compact et tourné vers l’avenir

Vous pouvez ainsi sélectionner, mettre en service, programmer et évaluer vos produits en toute simplicité. Le Smart Function Kit est connectable via des interfaces ouvertes et peut être facilement contrôlé depuis une tablette. Cela permet de renforcer la transparence, de réduire les temps d’immobilisation et d’améliorer la productivité de la presse électrique.



Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage
  • Vérin de levage électromécanique, servomoteur et capteur de force

    Vérin de levage électromécanique, servomoteur et capteur de force

    Solution compacte et adaptée à une grande variété d’applications de pressage et d’assemblage

  • Variateur d’entraînement avec connexion réseau et PC industriel

    Variateur d’entraînement avec connexion réseau et PC industriel

    Compatible I4.0, peut être intégré à des systèmes de plus haut niveau

  • IHM web intuitive sur navigateur

    IHM web intuitive sur navigateur

    Mise en service, programmation, actionnement des machines et analyse des procédés

Vérin de levage électromécanique, servomoteur et capteur de force
Vérin de levage électromécanique, servomoteur et capteur de force

Vérin de levage électromécanique, servomoteur et capteur de force

Solution compacte et adaptée à une grande variété d’applications de pressage et d’assemblage

  • Vérin électromécanique avec course librement configurable jusqu’à 400 mm
  • <br> Servomoteur série MS2N avec frein et codeur absolu<br>
  • En option : Capteur de force avec technologie DMS pour des mesures de force fiables et peu coûteuses

Variateur d’entraînement avec connexion réseau et PC industriel
Variateur d’entraînement avec connexion réseau et PC industriel

Variateur d’entraînement avec connexion réseau et PC industriel

Compatible I4.0, peut être intégré à des systèmes de plus haut niveau

  • Variateur d’entraînement IndraDrive HCS01 avec système IndraMotion MLD, fonction SPS et dispositif de sûreté « Couple sûrement déclenché » ou Safe Motion
  • <br> PC industriel série PR21, système d’exploitation Linux, logiciel et serveur web avec interface homme-machine (IHM). Compatible I4.0 : connexion via OPC-UA, accès aux données via l’API ReST
  • <br> Connexion bus de terrain : Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT, Sercos III

IHM web intuitive sur navigateur
IHM web intuitive sur navigateur

IHM web intuitive sur navigateur

Mise en service, programmation, actionnement des machines et analyse des procédés

  • Assistant pour la mise en service
  • Ne demande aucune connaissance en programmation (aucune programmation requise)
  • Programmation graphique par glisser-déposer en quelques secondes
  • Évaluation OK/NOK des process à l’aide d’éléments d’évaluation produits graphiquement
  • Intégration facile à des infrastructures informatiques et de contrôle de plus haut niveau

Un système, des applications multiples

Smart Function Kit - Applications assemblage et montage

Assemblage et montage

  1. Ajustement pressé
  2. Sertissage
  3. Montage
  4. Rivetage
  5. Collage
  6. Insertion
  7. Soudage
  8. Clippage

Smart Function Kit - Application formage

Formage

  1. Cintrage et pliage
  2. Gaufrage
  3. Emboutissage profond
  4. Façonnage

Smart Function Kit - Application tests

Tests

  1. Tests
  2. Mesures

Une solution mécatronique, des avantages multiples

Sélection de produits facilitée

Sélection de produits facilitée

  • Composants mécaniques, électriques et logiciels présélectionnés et combinés dans différents ensembles pour des forces allant jusqu’à 70 kN
  • Conception, sélection et configuration faciles et rapides avec des outils informatiques de pointe
  • Un seul et même fournisseur pour tous vos composants

Sélection de produits avec LinSelect
Sélection de produits avec LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Solution fournie dans un seul et même pack incluant le logiciel d’exploitation préinstallé
  • Mise en service rapide grâce à l’assistant, avec configuration automatique du variateur d’entraînement

Aucune programmation requise

Aucune programmation requise

  • Programmation graphique facile ne nécessitant pas de connaissances préalables
  • IHM web sur navigateur pour plusieurs dispositifs, avec un design résolument moderne

Interfaces ouvertes

Interfaces ouvertes

  • Modules fonctionnels pour une connexion rapide avec des systèmes de contrôle de plus haut niveau
  • Connexion IoT via OPC-UA
  • Accès aux données via API ReST

Données techniques

Vue d’ensemble du système

  • Force nominale jusqu’à 70 kN
  • Indice de protection IP54 pour les composants mécaniques, IP20 pour l’armoire de commande
  • Course configurable individuellement jusqu’à 400 mm
  • Capteur de force avec technologie DMS
  • Variateur d’entraînement avec fonction de sûreté « Couple sûrement déclenché » ou Safe Motion

Données techniques
Données techniques

Références

Prêt pour l’Usine du Futur ?

En savoir plus sur les solutions mécatroniques de Bosch Rexroth.

Contactez-nous